Publier vos produits
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.3 sur 5 étoiles3.3(18 Avis)
    Traduit par Google,
    • Support lombaire réglable
    • Mécanisme synchrone
    • Accoudoirs et appui-tête inclus

      Chaise de bureau avec dossier en filet qui offre un soutien ferme et une circulation d'air confortable. Équipé d'un mécanisme synchrone ergonomique et d'une fonction d'inclinaison pratique qui peut être verrouillée dans cinq positions. Livré avec un appui-tête et des accoudoirs réglables pour plus de confort.
    Spécification
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    Spécifications techniques
    • Réference unique.High-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe