Publier vos produits
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back
Lounge chair ENJOY Low back

    Lounge chair ENJOY Low back

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Bas du dos
    • Tissu résistant
    • En plusieurs couleurs

      Chaise longue pivotante unique avec une ambiance rétro des années 60 mise à jour avec une touche moderne. Une chaise parfaite pour un coin salon ou une bibliothèque où un bon confort est important. Choisissez plusieurs chaises de la même couleur ou osez le mix and match !
    Spécification
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:750mm
      • Width:740 mm
      • Depth:680mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:Low backrest
      • Weight:28kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lounge-Chair-ENJOY-Low-back
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)740
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires