Publier vos produits
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Matériau résistant aux UV
    • Pour une utilisation intérieure et extérieure
    • Moderne

      Chaise confortable et moderne fabriquée dans un matériau résistant aux UV pouvant être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Idéal dans les couloirs et les halls
    Spécification
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-chair-JETLAG
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)15.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilité de la région

    L'Europe