Publier vos produits
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 sur 5 étoiles4.3(25 Avis)
    Traduit par Google,
    • Pour une utilisation intérieure et extérieure
    • Polyéthylène résistant aux UV
    • Disponible en quatre couleurs

      Confortable et moderne, banc en forme de Y en matériau résistant aux UV pouvant être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Idéal dans les couloirs et les halls
    Spécification
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-seating-bench-JETLAG
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)1750
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)41.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilité de la région

    L'Europe