Publier vos produits
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa
Modular sofa VARIETY 4 seated sofa

    Modular sofa VARIETY 4 seated sofa

    3.7 sur 5 étoiles3.7(10 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design scandinave élégant.
    • Matériau résistant
    • Pieds facilitant l'accès au nettoyage.

    Canapé moderne et polyvalent au design exclusif d'AJ Products. Vous pouvez combiner avec d'autres unités de la série VARIETY pour un meuble tout à fait unique. Le canapé est conçu avec un espace entre l'assise et le dossier, ce qui facilite l'accès au nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139

    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-4-seated
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)2600
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)