Publier vos produits
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater
Modular sofa VARIETY double sided 2 seater

    Modular sofa VARIETY double sided 2 seater

    Traduit par Google,
    • Modulable pour une utilisation optimale
    • Matériau résistant et durable
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Canapé double face moderne et polyvalent au design exclusif d'AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la série VARIÉTÉ pour un meuble complètement unique. Le canapé est conçu avec un espace entre l'assise et le dossier qui facilite l'accès au nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.
    Spécification
    • Height: 840mm
      Width: 600mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-double-sided-2-seater
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)