Publier vos produits
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular

    Modular sofa VARIETY semi circular

    Traduit par Google,
    • Design élégant et scandinave
    • Modulable pour une utilisation optimale
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Banc moderne et polyvalent dans la conception exclusive d'AJ Products. Vous pouvez combiner avec d'autres unités de la série VARIETY pour un meuble tout à fait unique. Le banc a de grands pieds ronds qui facilitent l'accès au nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.
    Spécification
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 20kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-semi-circular
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)