Publier vos produits
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 sur 5 étoiles3.8(24 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design fin et scandinave
    • Tissu 100% recyclé
    • Mécanisme de synchronisation ergonomique

      Chaise de bureau intelligente et écologique recouverte d'un tissu élégant composé à 100% de bouteilles en PET recyclées. Disponible en plusieurs couleurs modernes. La chaise a un dossier bas et dispose d'accoudoirs, d'une profondeur d'assise et d'une hauteur de dossier réglables pour un meilleur confort.
    Spécification
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Office-chair-LANCASTER-low-back
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)485
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)20.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe