Publier vos produits
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Traduit par Google,
  • Combinez selon vos besoins
  • Pour montage mural
  • Incl. serrure et clé

    Petit casier pour rangement personnel. Pour montage mural individuellement ou dans diverses combinaisons. Serrure à cylindre avec clés incluses
Spécification
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Spécifications techniques
  • Réference unique.Personal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)4.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 00
  • Titre OmniClassLockers