Publier vos produits
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

Traduit par Google,
  • Combinez au besoin!
  • Peut être fixé au mur
  • Incl. serrures à cylindre et clés

    Casier cube pour le stockage personnel d'objets de valeur. Peut être monté sur un mur ou vous pouvez ajouter un cadre de base pour l'utiliser comme unité autonome. La serrure à cylindre et les clés sont incluses.
Spécification
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Spécifications techniques
  • Réference unique.Personal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)5.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 00
  • Titre OmniClassLockers