Publier vos produits
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm
Rio Bar chair 650mm

    Rio Bar chair 650mm

    3.9 sur 5 étoiles3.9(33 Avis)
    Traduit par Google,
    • Pour une utilisation intérieure et extérieure
    • Empilable
    • Conception monochrome

    Chaise au design monochrome tendance - idéale pour différents environnements ! La chaise est résistante aux UV et peut donc être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chaise facilement empilable, durable et facile à nettoyer à un prix avantageux.

    Spécification
    • Seat height:650 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:895 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,4 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rio-Bar-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilité de la région

    L'Europe