Publier vos produits
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm
Seating block ELLA 1000mm

    Seating block ELLA 1000mm

    Traduit par Google,
    • Disponible en plusieurs couleurs
    • Rembourrage en tissu résistant
    • Moderne

      Bloc de siège moderne et rond avec revêtement en tissu durable. Le bloc de sièges est idéal pour les couloirs, les salons, les salles d'attente, etc.
    Spécification
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 1000 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Seating-Block-ELLA-1000mm
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires