Publier vos produits
Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
    Archivé

    Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.

    Spécification
      • Height:1200 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:2
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x800x400
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units