Publier vos produits
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0 sur 5 étoiles3.0(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Conception danoise
    • Convient aux espaces publics
    • Rembourrage moderne et durable

      Le canapé Copenhagen Plus est un canapé de style moderne qui a été testé et approuvé EN 16139, ce qui le rend adapté aux espaces publics tels que les salons. Le design scandinave du canapé offre un excellent confort et un rembourrage durable.
    Spécification
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sofa-COPENHAGEN-2-seater
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1620
    • Profondeur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires