Publier vos produits
Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Traduit par Google,
  • Réglable en hauteur électriquement
  • Bureau droit
  • Hauteur de travail : 700-1170 mm

    Bureau assis-debout de haute qualité, réglable en hauteur électriquement et doté de passages de câbles, d'un cadre en T sans croisillon, de pieds rectangulaires et de pieds plats réglables. Entraîné par un puissant moteur unique.
Spécification
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Number of motors:1
    • Weight:42.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Standing-desk-FLEXUS-1200x800mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)42.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Description de l'Uniclass 2015Office desks
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables