Publier vos produits
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Traduit par Google,
    • Haute qualité
    • 4 étagères réglables
    • Disponible en différentes couleurs

      Armoire de haute qualité qui s'adapte aussi bien au bureau qu'à l'entrepôt. L'armoire est livrée avec des étagères réglables, des pieds réglables, une poignée rotative et une serrure à 3 points avec deux clés
    Spécification
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Storage-cabinet-STYLE-1900x1000x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1900
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units

    Disponibilité de la région

    L'Europe