Publier vos produits
Widespan shelving TOUGH 2700x2000x600mm Metal shelves
Widespan shelving TOUGH 2700x2000x600mm Metal shelves

    Widespan shelving TOUGH 2700x2000x600mm Metal shelves

    Traduit par Google,
    • 4 étagères larges
    • Accepte les marchandises volumineuses
    • Convient aux environnements exigeants

    Système de rayonnage à grande portée pour charges lourdes et volumineuses. Le rayonnage peut être rallongé selon les besoins.


    L'étagère de stockage Tough est un système d'étagères exceptionnellement robuste et à grande portée avec une construction robuste. Le système d'étagères est idéal pour accueillir des marchandises lourdes et volumineuses. Il est adapté à une utilisation dans des environnements exigeants. Cette section de base est livrée complète avec quatre étagères, deux cadres d'extrémité et huit poutres de support. Chaque étagère est divisée en sections plus petites pour un montage plus facile : les étagères d'une largeur de 2700 mm ont 9 plaques d'étagère par paire de poutres. Les cadres d'extrémité et les poutres de support sont en acier enduit de poudre, ce qui offre une finition extra résistante et durable. La section de base est facile à assembler en accrochant les poutres de support sur les montants perforés des cadres d'extrémité à n'importe quelle hauteur, puis en plaçant les étagères sur les poutres de support. Les pieds pour boulonner l'unité au sol sont inclus. Complétez votre système d'étagères avec des sections supplémentaires et des étagères supplémentaires pour étendre la largeur des étagères et créer une solution de stockage optimale qui résiste aux exigences les plus strictes. Les sections supplémentaires et les étagères supplémentaires sont vendues séparément, voir les accessoires.
    Spécification
    • Height:2000 mm

      Width:2800 mm

      Depth:600 mm

      Shelf width:2700 mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:700 kg

      Weight:180.9 kg

      Approvals:EN 15512

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Widespan-shelving-TOUGH-2700x2000x600mm-Metal-shelves
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)2700
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)180.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units

    Disponibilité de la région

    L'Europe