Publier vos produits
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Traduit par Google,
    • Insonorisant pour une atmosphère calme
    • Un espace protecteur pour les conversations et les réunions
    • Convient aux salons et aux environnements publics

      Fauteuil 1,5 places élégant avec des côtés hauts pour plus d'intimité et d'absorption acoustique. Ce fauteuil a été créé par notre équipe de conception interne et est parfait pour une utilisation dans les salons, les bureaux et les espaces publics. Testé et approuvé selon EN 16139.
    Spécification
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:900 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:980 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Green
      • Material:Fabric
      • Material specification:Gabriel - Focus Melange 68249
      • Composition:100% Wool
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:66 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-CLEAR-SOUND
    • Famille de produitsReception & Lounge
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)980
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)66
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)