Publier vos produits
Balance chair, Back App

Balance chair, Back App

2.9 sur 5 étoiles2.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Chaise d'équilibre primée qui prévient et soulage les maux de dos en encourageant une meilleure posture, en réduisant le stress sur le corps et en exerçant les muscles du dos. La chaise facilite l'exercice pendant que vous travaillez, brûle des calories et renforce les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale.

Spécification
  • Seat height:580-810 mm

    Colour:Black

    Material:Fabric

    Stand colour:Silver

    Stand material:Aluminium

    Load capacity:130 kg

    Weight:10,8 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.balance-chair-back-app
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsOffice chairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalLaine
  • Matériel secondaireAluminium
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Disponibilité de la région

L'Europe