Publier vos produits
Bar table SIRI 700x700x1090mm

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,
  • Plateau de table en hêtre massif
  • Utilisation avec ou sans chaises
  • Socle rond

Table de bar avec un plateau carré robuste. La table a un piédestal rond avec une grande base ronde.

Spécification
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1125
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)27.55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables