Publier vos produits
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    Traduit par Google,
    • Quatre compartiments à vêtements
    • Charnières à fermeture amortie sur les portes
    • Étagère à chaussures avec égouttoir

      Unité complémentaire pour le porte-vêtements et chaussures combiné Jeppe. Un montant mural, un porte-chaussures avec égouttoir et un portant à vêtements avec compartiments, portes et six crochets d'ancrage sont inclus. L'unité de base est requise avant d'ajouter des unités supplémentaires.
    Spécification
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:3
      • Weight:28.45kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-JEPPE-with-doors-add-on-unit-1790x900x310mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1790
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)28.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units