Publier vos produits
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    Clothing locker CAMPUS 2 doors 1800x600x500mm

    4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Aménagements intérieurs
    • Serrure à cylindre
    • Unité complète

      Meuble vestiaire complet avec perforations en haut et en bas de la porte, porte-étiquettes, étagère à chapeaux, tringle à vêtements avec trois crochets et serrure à cylindre.
    Spécification
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:2
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clothing-locker-CAMPUS-2-doors-1800x600x500mm
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)40.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers