Publier vos produits
Clothing Locker Create Sign 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Sign 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Sign 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Sign 800mm 2 Sections 2 Doors

    Clothing Locker Create Sign 800mm 2 Sections 2 Doors

    Traduit par Google,
    Design primé Porte lisse et élégante Excellente ventilation Vestiaire avec poignées encastrées élégantes et design primé. Les casiers ont des trous de ventilation en haut et en bas, un haut légèrement incliné et des charnières de meubles robustes. Équipé d'un cadre de jambe partagé ainsi que d'une étagère à chapeaux, d'une tringle à vêtements, de 3 crochets d'ancrage et d'un petit compartiment de rangement dans chaque casier
    Spécification
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Dark grey Door colour code: NCS S7502-B Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clothing-Locker-Create-Sign-800-2-Sections-2-Doors
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1985
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings