Publier vos produits
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 sur 5 étoiles4.4(11 Avis)
    Traduit par Google,
    • Bougez pendant que vous travaillez
    • Silencieux et facile à déplacer
    • Paramètres de vitesse manuels/automatiques

      Marchez et travaillez en même temps avec notre tapis roulant de bureau ! Le tapis roulant de marche peut être contrôlé soit par télécommande, soit automatiquement par votre propre rythme de marche, via des capteurs dans la bande de course qui suivent votre rythme. Le tapis roulant de bureau est facile à déplacer, peut être plié à plat et est silencieux lors de son utilisation
    Spécification
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)129
    • Largeur (mm)1432
    • Profondeur (mm)457
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84_91
    • Description de l'Uniclass 2015Treadmills