Publier vos produits
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
Traduit par Google,
Unité de tableau blanc, environ 36" H x 48" L composée d'une surface d'écriture en porcelaine émaillée blanche avec un plateau à craie attaché. Surface magnétique disponible. L'image peut être facilement supprimée avec une gomme à tableau standard. À utiliser avec des stylos aquarelle. L'unité est prête à être accrochée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F3050
  • Famille de produitsWhiteboard
  • Groupe de produitsDry Erase
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis