Publier vos produits
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Traduit par Google,
  • Pin verni
  • Crochets électrozingués
  • Solide et robuste

Banc double face avec dossier et rail à crochets des deux côtés.

Spécification
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Famille de produitsChanging room'
  • Groupe de produitsBenches and hooks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)780
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Poids net (Kg)35.28
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
  • Titre OmniClassCoat Hooks

Disponibilité de la région

L'Europe