Publier vos produits
Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Double bench STADIUM with hook rail 2000mm

Traduit par Google,
  • Pin verni
  • Crochets électrozingués
  • Solide et robuste

Banc double face avec dossier et rail à crochets des deux côtés.

Spécification
    • Seat height:430 mm
    • Length:2000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:24
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:49.43 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-bench-stadium-with-hook-rail-2000mm
  • Famille de produitsChanging room'
  • Groupe de produitsBenches and hooks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)780
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Poids net (Kg)49.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
  • Titre OmniClassCoat Hooks

Disponibilité de la région

L'Europe