Publier vos produits
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Traduit par Google,
    • Assemblage facile
    • Étagères réglables
    • Poignée encastrée

      Meuble de rangement qui se monte facilement sans outils. L'armoire est livrée avec des étagères réglables, des poignées rotatives et une serrure à 3 points avec deux clés
    Spécification
      • Height: 1065 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 33.2 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metal-storage-cabinet-SCALE-1065x800x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1065
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)33.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units