Publier vos produits
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater
Modular sofa VARIETY 1 seater

    Modular sofa VARIETY 1 seater

    Traduit par Google,
    • Design élégant et scandinave
    • Extensible pour une utilisation optimale
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Canapé moderne et polyvalent au design exclusif des produits AJ. Combinez-le avec d'autres unités de la série VARIÉTÉ pour un meuble complètement unique. Le canapé est conçu avec un espace entre le siège et le dossier, ce qui en fait un choix pratique du point de vue du nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN16139.

    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:600 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-1-seater
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)