Publier vos produits
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa
Modular sofa VARIETY 3 seated sofa

    Modular sofa VARIETY 3 seated sofa

    2.8 sur 5 étoiles2.8(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design scandinave élégant
    • Matériau résistant
    • Pieds facilitant l'accès au nettoyage

    Canapé moderne et polyvalent au design exclusif d'AJ Products. Vous pouvez le combiner avec d'autres éléments de la série VARIÉTÉ pour un meuble tout à fait unique. Le canapé est conçu avec un espace entre l'assise et le dossier qui facilite l'accès au nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.

    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1800 mm
      • Width:2000 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:65000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-3-seated
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires