Publier vos produits
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex
Modular sofa VARIETY 45 degree convex

    Modular sofa VARIETY 45 degree convex

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design élégant et scandinave
    • Modulable pour une utilisation optimale
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Canapé double face moderne et polyvalent au design exclusif d'AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la série VARIÉTÉ pour un meuble complètement unique. Le canapé est conçu avec un espace entre le siège et le dossier, ce qui en fait un choix pratique du point de vue du nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.
    Spécification
    • Height: 840mm
      Width: 1500mm
      Depth: 700mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 30kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-45-degree-convex
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)