Publier vos produits
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double
Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Modular sofa VARIETY 90 degree double

    Traduit par Google,
    • Design élégant et scandinave
    • Modulable pour une utilisation optimale
    • Pieds qui facilitent le nettoyage


      Canapé double face moderne et polyvalent au design exclusif d'AJ Products. Combinez-le avec d'autres unités de la série VARIÉTÉ pour un meuble complètement unique. Le canapé est conçu avec un espace entre le siège et le dossier, ce qui en fait un choix pratique du point de vue du nettoyage. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.
    Spécification
    • Height: 840mm
      Width: 1800mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-90-degree-double
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)