Publier vos produits
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe
Modular sofa VARIETY Pouffe

    Modular sofa VARIETY Pouffe

    Traduit par Google,
    • Soigné et adaptable
    • Matériau durable et durable
    • Facile à placer et flexible


      Pouf polyvalent et facile à placer dans la conception exclusive d'AJ Products Vous pouvez le combiner avec d'autres unités de la série VARIETY pour un meuble complètement unique. La série VARIETY convient aux salons et bureaux ainsi qu'aux environnements publics car elle est testée conformément à la norme EN 16139.
    Spécification
    • Width: 450mm
      Depth: 450mm
      Color
      : Multiple colors
      Material
      : Fabric/Synthetic leather
      Weight: 10kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-sofa-VARIETY-Pouffe
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsVariety
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)