Publier vos produits
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 sur 5 étoiles3.6(35 Avis)
    Traduit par Google,
    • Extrêmement confortable
    • Design moderne
    • Pratique et facile à placer

      Canapé élégant et facile à placer avec ce petit plus. Le canapé Clear est créé par notre équipe de conception interne et conçu pour être parfait pour une utilisation dans les espaces publics, tels que les salons et les salles d'attente. Il est également testé et approuvé selon la norme EN 16139.
    Spécification
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sofa-CLEAR-Seater
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires