Publier vos produits
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 sur 5 étoiles4.4(31 Avis)
    Traduit par Google,
    • Beaucoup d'espace
    • Design élégant
    • Facile à nettoyer

      Grand canapé circulaire avec un dossier rond au centre. Le canapé se compose de modules interconnectés. Il a un rembourrage durable et est idéal pour les salles communes, les couloirs et les salles d'attente.
    Spécification
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sofa-LISA-Circular
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires