Publier vos produits
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
    Traduit par Google,
    • Beaucoup d'espace
    • Design élégant
    • Tissu 100% polyester

      Grand canapé avec dossier haut et deux modules d'assise. Le canapé a un rembourrage durable et est idéal pour les salles communes, les couloirs et les salles d'attente.
    Spécification
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sofa-LISA-semi-Circular
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires