Publier vos produits
Standing desk QBUS 1200x800mm

Standing desk QBUS 1200x800mm

Traduit par Google,
  • Trois hauteurs programmables
  • Idéal pour les petits espaces
  • Avec mécanisme anti-collision

Bureau à hauteur réglable électriquement et aux dimensions compactes – parfait pour les petits bureaux ! Le bureau est doté d'un cadre en T doté d'un mécanisme anti-collision qui aide à prévenir les blessures par écrasement. Le plateau du bureau est en stratifié durable.

Spécification
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:46 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.standing-desk-qbus-1200x800mm
  • Famille de produitsDesk
  • Groupe de produitsOffice Desk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)46
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Description de l'Uniclass 2015Office desks
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
Produits similaires