Publier vos produits
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
    Ethnicraft

    Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm

    Traduit par Google,
    Conçu par Jacques Deneef, le Roller Max est un meuble multifonctionnel astucieux qui combine table basse et rangement. Son plateau, dissimulé sous une structure en bois empilé, se retire facilement pour ranger journaux, jouets, coussins et plaids du quotidien. La solution idéale pour les petits espaces.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.50046-Roller-Max-coffee-table
    • Famille de produitsRoller Max
    • Groupe de produitsCoffee Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables