Publier vos produits
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm

    Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm

    Traduit par Google,
    • Plus de casiers dans un petit espace
    • Pour 4 personnes
    • Bonne aération

    Casier étudiant monomodule à quatre compartiments. Trous de ventilation en bas, en haut et à l'arrière. Système de verrouillage vendu séparément

    Maximisez l'utilisation de vos locaux avec ces casiers Z peu encombrants. Chaque unité prend un minimum d'espace et avec quatre compartiments séparés dans chaque module, quatre personnes peuvent facilement partager un seul casier. Les casiers sont des solutions idéales pour les couloirs scolaires et les installations publiques nécessitant des installations résistantes à l'usure. Le casier étudiant est en tôle d'acier peinte par poudrage. Le revêtement en poudre donne aux casiers métalliques une finition durable pour une grande résistance à l'usure. Le cadre a une épaisseur de 1 mm et les portes une épaisseur de 3 mm et chacune est équipée d'une charnière à piano pleine longueur. Les casiers sont bien ventilés grâce à des perforations en bas, en haut et à l'arrière du cadre. Ajoutez des poignées de porte pour cadenas ou serrures à cylindre avec un système de passe-partout.
    Spécification
    • Height:1980mm

      Width:500mm

      Depth:450mm

      Door width(Lockers):500mm

      Number of sections:1

      Number of doors:2

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:50kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Student-locker-MINI-Z-1-section-4-doors-1980x500x450mm
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1980
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings