Publier vos produits
Table ELTON semi circular 1200x600x710

Table ELTON semi circular 1200x600x710

Traduit par Google,
  • Pieds en bois courbé
  • HPL insonorisant
  • Disponible en plusieurs tailles différentes

Table élégante avec des pieds en bois courbé et un plateau de table résistant en HPL pratique et insonorisant qui résiste exceptionnellement bien à une utilisation quotidienne. La table est excellente comme cantine, salle de classe ou table de jeu pour les enfants de tout âge.

Spécification
  • Length:1200 mm

    Height:710 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:17,45 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-ELTON-semi-circular-1200x600x710
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)17.45
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops