Publier vos produits
Table VARIOUS 1600x740mm

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
  • Extra large – peut accueillir plus de personnes
  • Pour les réunions, travailler et manger
  • Crée un environnement agréable

Table polyvalente conçue par AJ Products. La table est extra large, ce qui signifie qu'elle peut accueillir beaucoup de personnes. Il est parfait pour une salle de réunion ou comme une grande table à manger où tout le monde peut se voir et participer à la conversation.

Spécification
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-VARIOUS-1600x740mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)41.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables