Publier vos produits
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

Traduit par Google,
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Facile à nettoyer
  • Entièrement soudé

    Établi entièrement en acier inoxydable. Le banc est très facile à nettoyer et est idéal pour les environnements où des normes d'hygiène élevées sont requises, par exemple les cuisines commerciales, les cantines et autres zones où des aliments sont manipulés. La hauteur de l'établi peut être réglée manuellement.


Spécification
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Workbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)820
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires