Publier vos produits
Workbench ROBUST 2500x800mm

Workbench ROBUST 2500x800mm

Traduit par Google,
  • Plan de travail en panneaux durs
  • Pieds réglables manuellement
  • Grand choix d'accessoires

    Établi robuste avec pieds réglables manuellement pour une adaptation facile à vos besoins. Le plan de travail est recouvert d'un panneau durci à l'huile et présente une certaine résistance à l'humidité, ce qui le rend adapté aux environnements d'atelier à usage léger. Ajoutez des accessoires intelligents pour compléter votre banc.
Spécification
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:100 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Workbench-ROBUST-2500x800mm
  • Famille de produitsWarehouse & Industry
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)795
  • Largeur (mm)2500
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
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
Produits similaires