Publier vos produits
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light

    Architectural LED Wall Wash Track Light

    Traduit par Google,
    Le projecteur sur rail LED architectural 13126 d'Alcon Lighting offre un éclairage polyvalent et performant pour les espaces commerciaux, les boutiques et les galeries d'art. Disponible en longueurs de 15, 30, 50 et 66 cm, ce projecteur LED produit un flux lumineux de 1 000 à 4 300 lumens et propose des températures de couleur sélectionnables : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K. Une lentille dépolie assure une lumière uniforme et sans éblouissement, tandis que le boîtier en aluminium moulé sous pression optimise la dissipation thermique et garantit une grande durabilité. L'inclinaison réglable à 90° et la rotation à 358° permettent un positionnement précis, et l'adaptateur de rail est compatible avec les fixations en H et, en option, en J. Ce projecteur est ainsi idéal pour mettre en valeur des éléments architecturaux et de grands présentoirs.
    Spécification
    • Construction: Die-cast aluminum housing with exceptional heat management

      Finish options: White, black

      Lens: Frosted polycarbonate

      Track head: Polycarbonate adapter with copper conductor

      Voltage: 120V

      Size/Wattage/Lumens: 6"/14W/1000 lm, 12"/20W/1550 lm, 20"/40W/2500 lm, 26"/58W/4000 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      CRI: 90+

      Driver: Flicker-free TRIAC and ELV dimmable down to 10%

      Power factor: > 0.9

      Adjustability: 180˚ tilt, 358˚ rotation

      Mounting: Compatible with H-style, J-style and L-style 1 & 2 circuit tracks

      Track channel type: 1 and 2-Circuit/1-Neutral

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus Listed, meets Title 24, JA8-2022 Requirements

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13126-track-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsTrack Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers