Publier vos produits
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long
Acoustic Lighting Umbra Long

    Acoustic Lighting Umbra Long

    Traduit par Google,

    Un luminaire acoustique impressionnant qui illumine tous types d'espaces, des salles de conférence aux espaces de restauration communs. Sa silhouette longue et arrondie, suspendue au plafond, crée une atmosphère intime et procure une sensation de confort et de bien-être incomparable.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Length -2200mm

      Width - 800mm

      Height - 350mm - 530mm

      Thickness1 12mm - 24mm

      Voltage - 220 - 240 V

      Dimming - DALI

      Light distribution - Direct

      Diffuser - Opal (Microprism on request)

      Total power - 32W

      Colour temperature (CCT) - 4000K

      Luminus flux of the luminaire - 2700lm

      Luminous flux of the light source - 4150lm

      Colour renderingindex (CRI) - 90

      Case colour - Black

      Ingress protection - IP20

      protection class - I

      Life Span - >50’000 h (L70 B50)

      Colour Consistency - SDCM 3

      Available in 45 colors

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-lighting-umbra-long
    • Famille de produitsAcoustic Lighting
    • Groupe de produitsAcoustic Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers