Conçu pour être installé en saillie sur les plafonds à ossature apparente standard, le panneau lumineux de saillie Alcon Lighting 14029, à éclairage périphérique et rétroéclairage, offre un éclairage descendant performant et efficace pour les bureaux, salles de classe, salles de conférence, musées, commerces, hôtels et restaurants. Ce panneau lumineux en saillie assure un éclairage précis avec un IRC supérieur à 80 pour un rendu des couleurs fidèle et une gradation 0-10 V. La température de couleur est réglable entre 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K, tandis que la puissance est disponible de 27 W à 40 W pour le modèle 2x2 et de 35 W à 54 W pour le modèle 2x4. Ce panneau lumineux à éclairage périphérique s'intègre parfaitement aux plafonds, offrant un éclairage intérieur fonctionnel et agréable.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |