Publier vos produits
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light

    Square Recessed Micro LED Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire encastré carré à micro-LED 14122-S d'Alcon Lighting offre des options d'éclairage vers le bas et mural polyvalentes pour les intérieurs commerciaux et résidentiels. Ce luminaire encastré de 3,8 cm (1,5 pouce) produit jusqu'à 12 W (1 000 lumens) et peut être incliné à 25° (en option) pour un éclairage précis sous les plafonds bas à moyens. Disponible avec ou sans collerette, ce luminaire certifié IC offre des températures de couleur fixes avec compatibilité universelle avec les variateurs d'intensité ou une gradation chaude de 3 000 K à 1 800 K. Différentes options de lentilles sont disponibles : lentilles colorées, grilles anti-éblouissement et lentilles étanches pour une utilisation extérieure. Une batterie de secours (en option) renforce sa fiabilité.
    Spécification
    • Construction: Die-cast seamless construction.

      Mounting: Trimless or flanged

      Housing: Non-IC

      Lens: Clear

      Finish: Powder-coated white and black

      Light distribution: Direct downlight, adjustable downlight, wall wash

      Dimming: Universal dimming 0-10V (120V/277V) and ELV, Triac (120V)

      Wattage/lumens: 11W/800lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      Beam angle: 20º, 40º, 50º

      Operating temperature: Ambient temperatures should not exceed 35°C; installations exceeding this temperature will result in reduced LED lamp life and void the warranty.

      CRI: 90+

      Optional features: Airtight lens (wet location), external emergency battery

      Life: L70 > 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

      Listing: cETLus Listed, Title 24/JA8, wet location, Assembled in USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14122-s-recessed-micro-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers