Publier vos produits
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight

    Round Recessed LED Downlight

    Traduit par Google,

    Le luminaire encastré rond à LED 14143 d'Alcon Lighting offre un éclairage polyvalent et performant pour les applications commerciales, hôtelières et résidentielles, avec une sélection de températures de couleur de 2700K à 5000K. Fabriqué en aluminium moulé sous pression durable avec une finition peinture poudre blanche, ce plafonnier est certifié IC pour une installation sans boîtier et comprend une boîte de jonction. La gamme propose des options avec ou sans collerette, cinq finitions de réflecteur et une lentille dépolie en option pour réduire l'éblouissement. Chaque luminaire offre un angle de faisceau de 24° avec un IRC de 90, une puissance de 10 W délivrant 700 lumens et une gradation jusqu'à 10 % via TRIAC. Un sélecteur de température de couleur intégré permet des réglages prédéfinis de 2700K à 5000K. Ce luminaire est certifié Energy Star, conforme à la norme Title 24 et convient aux environnements humides.

    Spécification
    • Construction: Type IC-rated, no housing required. Die-cast aluminum with white powder-coat finish; junction box included

      Finish: Matte white, matte black, clear, matte gold, matte silver

      Style: Trimless or flanged

      Beam angle: 30°

      CRI: 90+

      Driver: TRIAC dimming (100% to 10%)

      Operating temperature: 104°F maximum

      Voltage: 120VAC

      Lumens: 700 lm, Up to 70 lm/W

      Wattage: 10W

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      Emergency battery: Internal 90-minute battery with test switch

      Lifespan: 50,000 hours

      Listing: ETL, JA8/Title 24, Energy Star, RoHS, damp location suitable

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14143-r-recessed-downlight
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers