Publier vos produits
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
    ALDES

    InspirAIR® Fresh

    Traduit par Google,

    American Aldes a le plaisir d'annoncer les nouveaux ajouts rafraîchissants d'InspirAIR® Compact à sa gamme de systèmes de ventilation à récupération de chaleur et d'énergie. Dimensionné juste pour les petits espaces de vie comme les condos, les appartements ou les dortoirs, les deux tailles de l'InspirAIR® Compact fournissent entre 80 et 130 CFM d'air frais et filtré pour que tous les occupants puissent en profiter.
    En plus de la gamme 130 à succès, la toute nouvelle gamme InspirAIR® Compact 80 comprend le premier échangeur d'air dans la suite à offrir un économiseur de refroidissement automatique automatique qui économise de l'énergie en utilisant l'air extérieur frais pour aider à réduire la demande de climatisation au printemps et au printemps. tomber. Vraiment une bouffée d'air frais !

    La gamme 80 la plus récente se compose de trois modèles : le E80-HRG ERV offre les performances ENERGY STAR® grâce à la technologie de noyau à transfert latent élevé d'Aldes, ne nécessite aucune vidange et inclut le mode de refroidissement naturel automatique. Le H80-HF (HRV) et le E80- HF (ERV) fournit de l'air frais sain avec une efficacité énergétique supérieure à un prix encore plus économique.
    Les avantages d'InspirAIR® Compact incluent :
    • Ventilation mécanique équilibrée dans la suite conforme à la norme ASHRAE 62.
    • Hauteur de 9″ (9 1/2″ pour la gamme 130) s'adapte facilement au-dessus des plafonds suspendus.
    • Jusqu'à 73 % d'efficacité de récupération sensible avec le noyau HLT d'Aldes – et aucun drain requis !
    • Option exclusive d'économiseur de refroidissement gratuit (E80-HRG uniquement)
    • Fonctionnement silencieux, presque imperceptible pour les occupants.
    • La conception unique de la porte facilite l'accès aux filtres lavables.

    Les InspirAIR® Compact 80 et 130 sont désormais disponibles à la vente. American Aldes peut également vous fournir les meilleures pratiques pour la ventilation des immeubles résidentiels à logements multiples. Les avantages de la ventilation compartimentée en suite font définitivement de l'InspirAIR® Compact le nouveau leader de l'industrie !

    Spécifications techniques
    • Réference unique.InspirAIR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCRécupération de chaleur air-air
    • Code Uniclass 2015Ac_15_15_95
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying