Publier vos produits
Cerámica rlv myra ocean azul 300 x900 mm

Cerámica rlv myra ocean azul 300 x900 mm

Traduit par Google,

La céramique bleue mate RLV Myra Ocean d'ALFA est une option parfaite pour créer des environnements intérieurs harmonieux. Cette céramique présente un design soigneusement conçu pour apporter élégance et confort à vos espaces. Avec un format 30x90 et une finition mate structurée, cette céramique se distingue par son aspect sophistiqué et sa texture agréable au toucher. Sa finition mate ajoute une touche de sérénité et de chaleur à n'importe quel environnement. Que vous souhaitiez rénover votre salle de bain, votre cuisine ou d'autres espaces intérieurs, la céramique RLV Myra Ocean vous offre un design polyvalent qui s'adapte à différents styles de décoration. Profitez d'un environnement élégant et confortable avec cette céramique ALFA.

Spécifications techniques
  • Réference unique.135047793
  • Famille de produitsCeramic tiles
  • Groupe de produitsSolid finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord